Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Effizienter, kleiner und leise: Duales Kühl- und Temperiergerät der Serie HRLE regelt zwei individuelle Medienkreisläufe

Effizienter, kleiner und leise: Duales Kühl- und Temperiergerät der Serie HRLE regelt zwei individuelle Medienkreisläufe

Um bei Laseranwendungen die Temperaturen von Oszillatoren und optischen Systemen zu temperieren, sind oft mehrere Kühl- und Temperiergeräte notwendig. Oder es kommen duale Lösungen von SMC zum Einsatz, die mit einem System zwei Applikationen gleichzeitig regeln: Der Automatisierungsspezialist führt mit der Serie HRLE nun ein weiteres schlankes Kühl- und Temperiergerät ein, das mit reduzierter Größe und verbesserter Energieeffizienz punktet. Das duale System kann wie gewohnt zwei individuelle Medienkreisläufe steuern, benötigt aber eine um 21 % kleinere Stellfläche im Vergleich zu zwei HRS-Modellen. Zudem senkt es den Stromverbrauch um 17 % und schont Anwender mit einem geräuscharmen Betrieb.

Allem voran bei Anwendungen mit Hochleistungslasern, die etwa zum Schweißen oder Schneiden verwendet werden, müssen Laseroszillator und optisches System getrennt voneinander temperiert werden. Oft kommen zwei Kühl- und Temperiergeräte zum Einsatz, deren Funktionen sich mit den dualen Systemen der HRL-Modelle von SMC kombinieren lassen. Der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung erweitert das Portfolio mit der Serie HRLE jetzt um eine zusätzliche kompakte und energieeffiziente Lösung, welche die Installationsfläche im Vergleich zu zwei Modellen der Serie HRS um 21 % reduziert (Beispiel: HRS012 und HRS090). Daneben punktet das System mit weiteren Vorteilen in Sachen Leistungs- und Kosteneffizienz.

Eine effiziente Lösung für zwei Medienkreisläufe
Das neue duale Kühl- und Temperiergerät der Serie HRLE liefert eine Kühlleistung von 8 kW, eine Heizleistung von 2 kW (jeweils CH1 + CH2) und eine Temperaturstabilität in Höhe von ±0,1 ºC (CH1) bzw. ±0,5 ºC (CH2). Ein wesentlicher Vorteil ergibt sich bezüglich der Kosten- und Zeitersparnis: Die Serie HRLE erlaubt die individuelle Steuerung von zwei Medienkreisläufen – und so den Einsatz und die Bedienung von nur einem Kühl- und Temperiergerät. Damit lassen sich zum Beispiel ein Laseroszillator und ein optisches Lasersystem individuell temperieren. Der Anwender muss so nur ein Gerät in seiner Anlage verwenden, was neben Platz auch Anschaffungskosten spart. Zudem nutzen die beiden Kanäle des dualen Kühl- und Temperiergeräts lediglich ein Stromversorgungssystem.  

Groß geschrieben wird auch bei der Serie HRLE die bei allen Lösungen von SMC fokussierte hohe Energieeffizienz: Im Vergleich zu Systemen mit Heizelement wurde der Stromverbrauch um 17 % verringert. Das Highlight ist hierbei die integrierte Dreifachinverter-Steuerung für Kompressor, Lüfter und Pumpen mithilfe eines Frequenzumrichters: Dieser stimmt die Motordrehzahl der Komponenten lastabhängig aufeinander ab, reduziert den Leistungsverbrauch und sorgt dafür, dass die Abwärme des Kompressors zum Heizen des zirkulierenden Umlaufmediums genutzt werden kann.

Mehr Raumfreiheit, weniger Geräuschentwicklung
Damit das duale Kühl- und Temperiergerät sicher und zuverlässig seine Bestleistung liefert, ist es serienmäßig mit Optionen wie Deionat-Filter, Bypass-Ventil sowie einer Regelung für elektrische Leitfähigkeit ausgestattet. So lässt sich etwa bei Laseranwendungen die Kühlung perfekt auf die Wasserspezifikation eines Lasers abstimmen. Darüber hinaus ist es spritzwassergeschützt bzw. IPX4-konform, was die problemlose Aufstellung im Freien ermöglicht. Das spart Platz in Innenräumen wie Werksgebäuden und vermeidet dort je nach Bedarf auch unerwünschte Wärmeentwicklung. Dabei läuft das System im Betrieb dank einstellbarer Lüfterdrehzahl mit einem Geräuschpegel von nur
65 dB(A) vergleichsweise geräuscharm – und minimiert so die akustische Belastung für Anwender.

Spart Raum, Kosten und Energie in vielen Branchen 
Generell können die dualen Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRLE in allen Laseranwendungen eingesetzt werden, bei denen zwei verschiedene Wärmequellen temperiert werden müssen. Damit bringen sie ihre Stärken beispielsweise in der Automobil- und Halbleiterfertigung sowie der medizinischen oder optischen Industrie ein. Da die Serie HRLE die Leistung von zwei Kühl- und Temperiergeräten in einem kompakten System bündelt, spart sie insbesondere Anschaffungs-, Betriebs- und Raumkosten bei gleichzeitig hoher Leistungseffizienz. Außerdem ist sie kompatibel mit allen gängigen Spannungsnetzen weltweit und somit für den globalen Einsatz geeignet.

HRLE

Bildunterschrift:
Das neue duale Kühl- und Temperiergerät der Serie HRLE regelt zwei individuelle Medienkreisläufe auf kleinem Raum, senkt den Energieverbrauch und schont Anwender mit geräuscharmem Betrieb.  

Foto: SMC Deutschland GmbH

Mehr über SMC Deutschland

Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez

23.03.2022