Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC auf der analytica 2022: Lösungen vom Kühlen und Temperieren über das Handling bis zum Regeln und Dosieren

SMC auf der analytica 2022: Lösungen vom Kühlen und Temperieren über das Handling bis zum Regeln und Dosieren

Automatisierungslösungen erobern seit Jahrzehnten die gesamte Bandbreite der Labortechnik in Industrie und Forschung – einschließlich Analytik, Qualitätskontrolle, Biotechnologie und Diagnostik. Mit welchen innovativen Lösungen die Branche noch effizienter, sparsamer und zukunftssicherer wird, zeigt SMC vom 21. bis 24. Juni 2022 auf der analytica in München. Dabei präsentiert der Spezialist für elektrische und pneumatische Automatisierung auf der Weltleitmesse für Labortechnik, instrumentelle Analytik und Biotechnologie eine spannende Auswahl seines mehr als 700.000 Produkte umfassenden Portfolios.

Von der Mikrofluidik und Thermosteuerung über das Handling von Bauteilen bis hin zu passgenauen Lösungen zum Steuern, Regeln und Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen: In Halle A2 am Stand 329 gibt SMC Einblick in seine weitreichende Branchenexpertise und informiert über seine modernen und umfangreichen Lösungen für Prozesse der Analytik, Labortechnik und Biowissenschaft. Zu den Messehighlights des führenden Herstellers, Partners und Lösungsanbieters für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik gehören das Kühl- und Temperiergerät der Serie INR-244-831, der Durchflussschalter der Serie PF2M7, die Miniatur-Magnetventile der Serien SX90/090 sowie die elektrischen Antriebe der Serie LEF16E/LEY16E. Daneben stellt SMC unter anderem verschiedene Ventile, elektrische Greifer und Ionisierer vor. Zudem erfahren Interessenten, warum kundenspezifische Konstruktionen, Komplettlösungen, Zuverlässigkeit und nachhaltige Entwicklungen zur DNA des Unternehmens gehören.

Kompakt und klimaschonend temperieren
Eine stabile Kühl- und Temperier-Performance ist in Hochleistungsbranchen wie Life Science ein unverzichtbares Gut, um eine hohe Prozesssicherheit in verschiedenen Industrie- wie Forschungsanwendungen zu gewährleisten. Dabei kommt es zugleich darauf an, neben Platz und Gewicht auch in Sachen umweltbewusstem Betrieb eine gute Figur zu machen. Mit der Serie
INR-244-831 präsentiert SMC auf der Messe ein leistungsstarkes Kühl- und Temperiergerät, das mit kompakten Abmessungen von nur B130 × T 150 × H210 mm glänzt. Dabei ist die Lösung für Umgebungstemperaturen von 10 bis 35 °C geeignet, weist bei einem Temperatureinstellbereich von 10 bis 60 ºC eine Temperaturstabilität von ±0,01 bis 0,03 ºC auf und verfügt über eine Kühlleistung von bis zu 220 W bzw. eine Heizleistung von bis zu 500 W. Als Peltier-Ausführung wird auf Kältemittel verzichtet, womit sich das Gerät leicht warten und zugleich umweltfreundlich betreiben lässt.

Sparsam bei hoher Leistung
Genaue Messungen der Durchflüsse von Gasmedien sind ein entscheidender Faktor für die Prozess- und Kosteneffizienz. Zugleich sollte bei dem Vorgang der Energieverbrauch geringgehalten werden. Eine Lösung dafür ist der digitale Durchflussschalter der Serie PF2M7, den SMC auf der Messe zeigt. Mit einem Nenndurchflussbereich von 0,01 bis 100 l/min und einem Durchflussverhältnis von 100:1 deckt er ein großes Spektrum an Durchflussmessungen ab – bei äußerst geringem Druckverlust. Das spart Energie und Kosten und sorgt für optimierte Prozesse. Über die zweifarbige LCD-Anzeige direkt am Gerät lassen sich neben dem momentanen Durchfluss (l/min) und dem Bereich der Nullpunktschaltung auch der kumulierte Durchfluss ablesen. Dank IO-Link-Kompatibilität können Gerätedaten ausgelesen und via Feldbus und zwischengeschaltetem IO-Link Master Einstellungen auch remote vorgenommen werden.

Leistungsstarke Miniatur-Magnetventile
Von Sauerstoffkonzentratoren bin hin zu Blutanalysatoren: Bei der Steuerung des Durchflusses von Medien wie Luft oder inerten Gasen kommt es gerade bei medizinischen und pharmazeutischen Anwendungen auf Schnelligkeit und Genauigkeit an. Wie das auch bei geringen Platzverhältnissen und dazu energiesparend gelingt, zeigt SMC anhand der Serien SX90/090. Die Miniatur-Magnetventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung erreichen bei einem Betriebsdruckbereich von
0,2 MPa Durchflussraten zwischen 45 l/min (2/2-Wege) und 90 l/min (3/2-Wege). Dabei schalten sie nach maximal 10 bzw. 15 ms um, wodurch sich der Durchfluss sehr schnell und präzise steuern lässt. Zugleich sorgt ein Energiesparschaltkreis dafür, dass zum Halten der Schaltstellung lediglich eine Leistungsaufnahme von 0,7 W (2/2-Wege) bzw. 0,8 W (3/2-Wege) benötigt wird.

E-Antriebe auf engem Raum
Für zahlreiche Transfer- oder Positionieranwendungen sind elektrische Antriebe die erste Wahl. Um ihre Stärken auch bei wenig Platz auszuschöpfen, hat SMC die etablierten elektrischen Zylinder der Serie LEY und die elektrischen Spindelantriebe der Serie LEF um die Baugröße 16 erweitert. Die auf der Messe gezeigten E-Antriebe verfügen nicht nur über eine hohe Positionierwiederholgenauigkeit von ±0,02 mm und bis zu ±0,015 mm (Präzisionsausführung der Serie LEF#16 bei Steigung ±0,02 mm). Auch sorgen sie dank einer max. Beschleunigung/Verzögerung von 3000 mm/s2 für eine hohe Produktivität, die durch die Ausstattung mit einem batterielosen Absolut-Encoder zusätzlich gesteigert wird: Im Falle eines Stromausfalls oder eines Not-Aus lässt sich der Betrieb von der aktuellen Position aus ohne Verzögerung durch eine Referenzfahrt wiederaufnehmen.

Fachbesucher finden SMC auf der analytica 2022 in München in Halle A2, Stand 329.

Abbildung 1:
Die kompakten Kühl- und Temperiergeräte der Serie INR-244-831 sparen Platz und schonen dank ihrer kältemittelfreien Peltier-Ausführung und geräuscharmer Konstruktion auch die Umwelt.

Foto: SMC Deutschland GmbH


Abbildung 2:
Der digitale Durchflussschalter der Serie PF2M7 spart Kosten dank geringem Eigenenergieverbrauch, bietet ein sehr genaues und umfangreiches Spektrum an Durchflussmessungen – und sorgt so für mehr Nachhaltigkeit

Foto: SMC Deutschland GmbH

 

Abbildung 3:
Die 3/2-Wege-Variante der Serie SX090 profitiert nicht nur von einer kompakten Bauweise und den bereits hohen Leistungswerten der 2/2-Wege-Ausführung, sondern erweitern die möglichen Anwendungsbereiche.
 

Foto: SMC Deutschland GmbH

Abbildung 4:
Die mit Spindel- (hier im Bild) oder Riemenantrieb erhältlichen E-Antriebe der Serie LEF wurden um die Baugröße 16 erweitert und sorgen so für einen optimierten Raumbedarf. Gleichzeitig profitieren Anwender weiterhin von den vielfältigen Vorteilen der etablierten Serie LEF, u.a. einem batterielosen Absolut-Encoder.
 

Foto: SMC Deutschland GmbH


Mehr über SMC Deutschland

Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez

 

10.05.2022