Maximale Kraft im Miniformat: Pneumatische Kompaktschlitten der Serie 25A-MXQ* bieten höchste Präzision mit Leichtigkeit
Der Trend zur E-Mobilität bewegt auch Lösungsanbieter für die automatisierte Batteriefertigung zur Entwicklung immer kleinerer, leichterer Komponenten – idealerweise mit maximierter Kraft. Die Kompaktschlitten der Serie 25A-MXQ* des Automatisierungsspezialisten SMC sorgen hier für besonders dynamische Mehrachs-Anwendungen: Sie wurden noch weiter verschlankt und bringen als zink-/kupferfreie, trockenraumgeeignete Modelle aus dem 25A-Sortiment von SMC und dank ihrer Varianten mehr Flexibilität bei der Batterieherstellung auf die Straße.
Die neueste Generation der Kompaktschlitten der Serie 25A-MXQ* von SMC konnte allem voran aufgrund eines flacheren Designs im Vergleich zu bestehenden Modellen um 22 % beim Gewicht und um 10 % bei den Abmessungen geschrumpft werden – und verrichtet unauffällig ihren Dienst: Wegen des geräuscharmen Betriebs ist sie auch in Umgebungen mit Lärmgrenzwerten einsetzbar. Allem voran besitzt die Serie als Teil des 25A-Portfolios von SMC über besondere positive Eigenschaften etwa speziell für die Elektroden- und Batteriezellenfertigung wie auch die Montage: Um unerwünschte chemische Reaktionen in der Batteriezelle zu vermeiden und die Fertigungsqualität zu gewährleisten, werden zink-/kupferfreie Materialien verwendet. Daneben ist die Serie als explosionssicher zertifiziert und nutzt ein Schmierfett speziell für den Einsatz in Trockenraumumgebungen.
Eine Führung, vier Gehäuseoptionen
Ob es um stabile Linearbewegung geht, ob Platzmangel herrscht, Signalgeber hervorstehen oder schwer zugänglich sind: Gleich vier unterschiedliche Gehäuse- und Hubbegrenzungsoptionen und zahlreiche Funktionsvarianten ermöglichen es, fast alle Bedürfnisse und Anwendungen abzudecken. Die Gehäusetypoption der Serie 25A-MXQ*A bietet eine hohe Flexibilität bei der Installation dank beidseitiger Anschlüsse für Verschlauchung und Signalgeber. Die Serie 25A-MXQ*B indessen ist besonders klein sowie auf hohe Steifigkeit ausgelegt – mit Fokus auf hohe Präzision. Das kompakte Modell zeichnet sich durch eine geringere Höhe wie auch einen niedrigeren Luftverbrauch aus und bietet sich bei Anwendungen mit einer geringeren Last an.
Die Serie 25A-MXQ*C wurde für den einseitigen Anschluss konzipiert und verfügt an dieser über zwei Signalgeber-Montagenuten. Sie punktet mit einer besseren Sichtbarkeit für Signalgeber: So kann die Betriebsanzeige-LED bei kurzem Hub von einer Seite geprüft werden (bei Ø 8 und 12 mm). Daneben existiert eine Version der Serie 25A-MXQ*, die höhenkompatibel zur Vorgängerserie ist – sich aber durch eine höhere Präzision und mehr Leistung auszeichnet.
Passend für zahlreiche Einsatzbereiche
Die Serie 25A-MXQ* ist damit unter anderem geeignet für Anwendungen, die eine starre Führung und große Tischoberfläche benötigen – dafür aber keine oder wenig Antriebskraft notwendig ist, z. B. bei horizontaler Bewegung eines Werkstücks, beim Werkzeugtransport oder zum Klemmen bei niedriger Antriebskraft. Daneben sind sie in Fällen einsetzbar, wenn eine Führung mit hoher Steifigkeit gefragt ist, etwa zur Bewegung eines Werkstücks mit erhöhtem Lastabstand.
Das breite Sortiment umfasst die Ø 6, 8, 12 ,16, 20 und 25 mm. Für die Hubbegrenzung können Anwender dabei zwischen Ausführungen mit Metallanschlag (mit und ohne Dämpfscheibe), Gummianschlag oder Stoßdämpfer wählen. Als weitere Optionen stehen ihnen Varianten mit Stoßdämpfermechanismus, wahlweise inklusive Signalgebermontage, mit Endlagenverriegelung, mit axialem Luftanschluss oder mit gemeinsamer Hubbegrenzung zur Verfügung. Die Führungseinheit besteht aus rostbeständigem Material, zudem ist die Serie besonders hitzebeständig (-10 bis 100 °C).
Größte Auswahl für automatisierte Prozesse
Die Serie 25A-MXQ* gehört zum 25A-Portfolio von SMC – das mit 200 Basismodellen weltweit größte für die Automatisierung der Batterieherstellung. Es umfasst neben Zylindern auch Antriebe, Ventile, Schläuche, Verbindungselemente, Vakuumprodukte, Sensoren, Schalter sowie Lösungen zur Druckluftaufbereitung und deckt alle relevanten Schritte ab: von der Elektroden-/Zellenfertigung über die Montage und Zusammenführung bis hin zu Inspektions-, Verpackungs- und weiteren Prozessen.
Die Modelle mit dem SMC-eigenen Namenszusatz 25A schränken unter anderem die Verwendung von Kupfer, Zink und Nickel ein, verfügen über Explosionsschutz gemäß ATEX-Richtlinie und sind äußerst korrosionsbeständig sowie geeignet für Trockenräume mit Taupunkten von bis zu -80 °C. Im erweiterten Portfolio bietet SMC für die Batterieherstellung zudem handliche Ionisierer für den Abbau elektrostatischer Elektrizität sowie leistungsstarke Kühl- und Temperiergeräte an, etwa für Laser.

Abbildung 1:
Die neueste Kompaktschlittengeneration der Serie MXQ punktet mit reduziertem Gewicht und Abmessungen und steigert zugleich die Variabilität im Einsatz.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
07.07.2022