Marathon der Zukunftstechnologien: SMC präsentiert umfassendes Produktportfolio auf vier Messen im November
In keinem anderen Messemonat sind die Experten und Expertinnen von SMC Deutschland so gefragt wie im November 2023: Auf insgesamt vier Messen stellt der führende Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik zukunftweisende Innovationen unter anderem für die Bereiche Medizintechnik, Elektronik- und Halbleiterindustrie, Maschinen- und Anlagenbau sowie smarte und digitale Automatisierung vor.
Smart Production Solutions: Auftakt in ein neues Zeitalter der industriellen Automatisierung
Dem Messeslogan „Bringing Automation to Life“ folgend, präsentiert SMC auf der SPS eine innovative Produktvielfalt für zukunftsweisende Automatisierung von Wireless-, IO-Link- und Easy-Setting-Lösungen über die mobile Vernetzung bis hin zu Predictive Maintenance. Im Fokus steht hierbei die individuelle Optimierung von Produktionsprozessen für mehr Flexibilität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Zu weiteren Trendthemen zählen die Bereiche Maschinensicherheit mit maßgeschneiderten Sicherheitslösungen und CE-konformen Sicherheitsbauteilen sowie die Robotik, für den die SMC-Experten Optimierungslösungen für Anwendungen wie Schweißen, Lackieren und Handhabung sowie ein Portfolio aus Endeffektoren für kollaborative Roboter (Cobots) bereithalten. Zu den Top-Produkthighlights zählen neueste intelligente IO-Link-Lösungen, die Ventilinsel der Serie SY3000/5000/7000, das drahtlose Feldbussystem der Serie EXW1/EX600-W oder auch das Air Management System zur Reduktion des Druckluftverbrauchs. Über konkrete Anwendungsbeispiele zur Effizienzsteigerung referiert Michael Ehinger, Team Leader Energy Efficiency bei SMC, in seinem Vortrag „Energieeffiziente Anlagenoptimierung – CO₂ in der Maschine einsparen dank effizienten Lösungen“ am 15. November 2023 um 12:20 Uhr im Forum der Messehalle 5. SMC ist auf der SPS in Nürnberg vom 14. bis 16. November 2023 am Messestand 4-371 in Halle 4 vertreten.
High-tech solutions for medical technology auf der COMPAMED
Auf der weltweit führenden Messe für Medizintechnik zeigt SMC Lösungen und Komponenten, an die die höchsten Anforderungen in Sachen Sauberkeit und Sicherheit gestellt werden. Dank langjähriger Life-Science-Expertise sind die SMC-Experten nahezu mit allen Herausforderungen der Branche vertraut und bieten für jede Kundenanwendung die Entwicklung individuell maßgeschneiderter Lösungen an. Zu dem umfassenden Produktportfolio zählen Technologien für pneumatische und robotergestützte Automatisierung, Mikrofluidik, Temperierung, hochreine Flüssigkeiten, Reinstgase und weitere. Vor Ort vorgestellt werden unter anderem das neue – für Dampf, Wasser und Druckluft geeignete – Schrägsitzventil der Serie JSB sowie neueste Kühl- und Temperiergeräte. Die COMPAMED findet vom 13. bis 16. November 2023 in Düsseldorf statt. Der Messestand von SMC befindet sich in Halle 8b, Standnummer H04.
Geballtes Know-how in der Elektronikfertigung: SEMICON trifft auf productronica
Der steigenden Nachfrage nach Lösungen in der (Mikro-)Elektronikindustrie folgend nimmt SMC in diesem Jahr erstmalig an der SEMICON Europa in München teil. Diese findet gemeinsam mit der productronica statt und bietet somit die größte europäische Elektronikplattform, die die Branchenführer der gesamten Design- und Fertigungskette zusammenbringt. SMC informiert Messebesucher über ein umfassendes Produktsortiment für Hochrein-, Hochvakuum- und Reinstgas-Anwendungen, Transfer, Positionierung, Bewegungssteuerung und Leiterplattenbestückung sowie Lösungen für die Steuerung der Kühl- und Temperierprozesse. Zu den vorgestellten Produkten zählen unter anderem Ionisierer in verschiedenen Ausführungen sowie das Air Management System. SMC ist auf der SEMICON vom 14. bis 17. November 2023 in Halle B2, Stand 661 zu finden.
Treffen der Akteure aus Maschinenbau, Automatisierungs- und Anlagentechnik auf der FMB
Konstruktiv. Persönlich. Kompakt. Die FMB in Bad Salzuflen vom 8. bis 10. November 2023 bildet das gesamte Spektrum der Zulieferindustrie für den Maschinen- und Anlagenbau, der dazugehörigen industriellen Dienstleistungen sowie dem Sondermaschinenbau ab. SMC präsentiert neueste Produkte und Lösungen für die Produktions- und Montageautomatisierung, darunter jüngste Entwicklungen im Bereich der elektrischen Antriebe: So beispielsweise der neue E-Antrieb der Serie EQFS/Y_H, bei dem Controller und elektrischer Antrieb in einer Einheit integriert sind, sowie der elektrische Zylinder der Serie LEY#G mit einem batterielosen Absolut-Encoder. Am 9. November berichtet Michael Ehinger, Team Leader Energy Efficiency bei SMC, um 10:00 Uhr im Forum der Halle 20 in einem Vortrag über „Energieeffiziente Anlagenoptimierung – CO₂ in der Maschine einsparen dank effizienten Lösungen“. Der Messestand von SMC befindet sich in Halle 20, Standnummer D5.

Abbildung: Omnipräsenter Vertreter auf allen vier Messen: das hocheffiziente Air Management System von SMC.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Ihre Pressekontakte: Fabienne Vogt / Inga Reich
25.10.2023