Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Redundant Safe: Neues Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 reduziert Risiken und erhöht Entlüftungskapazität

Redundant Safe: Neues Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 reduziert Risiken und erhöht Entlüftungskapazität

Pneumatisch gesteuerte Anlagen müssen im Falle eines Not-Aus zügig entlüftet werden, um keine Gefahrenquelle darzustellen. Häufig werden dazu mehrere Komponenten verwendet, bei denen zudem wertvolle Zeit bis zur vollständigen Entlüftung vergeht. SMC hat deshalb das Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 entwickelt, das drei Funktionen in einem Gerät umfasst: schnelle Entlüftung, Zustandsüberwachung des Ventils und Steuerung der Druckluftversorgung. Dabei erfüllt es die ISO 13849-1 in den Kategorien 3 oder 4, ist doppelt redundant und verfügt über eine Softstartfunktion. Zugleich ist die Serie mit den modularen Wartungseinheiten der Serie AC-D von SMC kombinierbar, besitzt die Schutzart IP65 und ermöglicht dank LEDs die direkte Statusüberwachung.

Bei jedweden Anlagen ist die funktionale Sicherheit das A und O – insbesondere, wenn es um den Schutz von Menschen geht. Kommt es zu einem Not-Aus, ist sicherzustellen, dass etwa pneumatische Anlagen im Automobilbau, der Robotik oder der Verpackungs- und Nahrungsmittelindustrie schnellstmöglich entlüftet werden. Mit der neuen Serie VPX400 hat SMC dazu eine multifunktionale Einzellösung entwickelt. Das Sicherheitsentlüftungsventil sorgt für eine auf dem Markt einzigartig schnelle Entlüftung, bei der zwei interne Ventile überwacht werden, um damit eine doppelte Redundanz sicherzustellen. Das bereits zertifizierte Produkt erfüllt so die höchsten Performanceanforderungen der ISO-Norm 13849-1 und kann parallel zur Steuerung der Versorgung mit Druckluft eingesetzt werden, um auch eine Softstartfunktion zu ermöglichen. Zudem ist es mit LEDs zur sofortigen Statusüberwachung ausgestattet, mit modularen Wartungseinheiten von SMC kombinierbar und überzeugt durch die Schutzart IP65 auch in Sachen Widerstandsfähigkeit.

Drei Funktionen in einem Gerät
Mit Entlüftungskennlinien von 10,500 bis 15,000 l/min (ANR) reduziert das Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 Risiken von Restdruckluft im Falle eines Not-Aus-Szenarios besonders zügig. Hintergrund ist ein hoher effektiver Querschnitt für Port 2 und 3, der zu einem schnellen Druckabbau führt. Ein spezieller Schalldämpfer der Serie INA-25-100 stellt nicht nur eine geringe Lärmbelastung sicher, sondern auch, dass die Entlüftung nicht eingeschränkt ist. Die gegenseitige Überwachung der zwei integrierten Ventile sorgt für doppelte Redundanz, was den Anforderungen der ISO-Norm 13849-1 in den Kategorien 3 oder 4 entspricht. Die bereits zertifizierte Lösung von SMC verfügt zudem über eine integrierte Softstartfunktion. Anwender können so den Durchfluss der vom Ventil zugeführten Luft punktgenau begrenzen, um plötzliche Bewegungen in pneumatischen Anlagen zu verhindern. Außerdem lässt sich das neue Sicherheitsentlüftungsventil unmittelbar in die modularen Wartungseinheiten der Serie AC-D von SMC etwa mit Filter, Druckregler und Durchflussmesser integrieren – und bildet dank des gleichen Designs eine ansehnliche Einheit. Wird die Serie VPX400 wahlweise mit Manometer oder digitalem Drucksensor versehen, ist der Druck der Maschine direkt am Ventil ablesbar. Insgesamt profitieren Anwender von drei Funktionen in einem einzigen Produkt mit höchster Sicherheit, während sie Platz, Montage- und Wartungsaufwand reduzieren.

Genügsam, übersichtlich und widerstandsfähig
Die Serie VPX400 ist ein kompaktes Leichtgewicht: Im direkten Vergleich zwischen dem Vorgänger der Serie VP746 und der Variante VPX406-A4 wurden die Größe um 60 % und das Gewicht um 9 % reduziert. Zugleich schonen die internen Ventile mit einem Verbrauch von nur je 0,2 Watt im aktiven Zustand den Energiebedarf und sorgen so für eine vernachlässigbare Abwärme. Auch die CO2-Bilanz profitiert. Der Spannungsanschluss erfolgt dabei über zwei M12-Stecker.

Das Überwachungssystem der Serie VPX400 erkennt eigenständig Fehler und zeigt dies über vier direkt am Steckereingang liegende Status-LEDs an. Das vereinfacht und beschleunigt die Fehlersuche an einer stillstehenden Maschine, wodurch teure Standzeiten verkürzt werden. Die in drei Baugrößen erhältliche und für einen Betriebsdruckbereich von 0,25 bis 1,0 MPa geeignete Lösung erfüllt darüber hinaus die Schutzart IP65. Sie ist dadurch vor Wasser und Staub geschützt und kann so auch in rauen Umgebungen problemlos ihren Dienst verrichten.  

 

Abbildung: Das Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 von SMC kombiniert in einer kompakten Einheit drei Funktionen: Sicherheitsentlüftung, Softstart und Überwachung. Dabei realisiert es die Entlüftung besonders schnell und erfüllt dank doppelter Redundanz zweier integrierter Ventile die ISO-Norm 13849-1.

Foto: SMC Deutschland GmbH

Mehr über SMC Deutschland

Ihr Pressekontakt: Fabienne Vogt

03.06.2025