SMC präsentiert Komponenten für sensible Medizintechnikprozesse
Auf der COMPAMED 2026 zeigt SMC Lösungen für Mediensteuerung, Druckluftaufbereitung, Durchflussmessung und Temperierung. Die Komponenten richten sich an Hersteller von Analysegeräten, Laborautomationssystemen und medizintechnischen Produktionsanlagen.
In automatisierten Medizintechnikprozessen müssen Flüssigkeiten und Gase zuverlässig geführt, gefiltert und überwacht werden. Die Exponate von SMC greifen aktuelle Messethemen wie miniaturisierte Komponenten, vernetzte Sensorik und hochautomatisierte MedTech-Produktion auf. SMC stellt in Halle 8b am Stand H04 aus.
Flüssigkeiten mediengetrennt schalten
Für Analysegeräte und kompakte Fluidikeinheiten präsentiert SMC die Schlauchquetschventile LPVA und LPV. Das Medium verbleibt im Schlauch, während das Ventil den Durchfluss von außen steuert. So entstehen im Ventilkörper keine zusätzlichen medienberührenden Räume.
Das pneumatisch betätigte LPVA ist für Schläuche mit Außendurchmessern von 3/8, 7/16 und 1/2 Zoll ausgelegt. Der von vorn mögliche Schlauchwechsel erleichtert die Wartung bei enger Montage. Das elektromagnetisch betätigte LPV verarbeitet Schlauchgrößen von drei bis sechs Millimetern und ist als 2/2- oder 2/3-Wege-Ausführung erhältlich.
Durchfluss von außen messen
Der Clamp-on-Ultraschallsensor PFUW misst Flüssigkeitsdurchflüsse durch die Rohrwand. Die Leitung muss dafür weder geöffnet noch um ein medienberührendes Bauteil ergänzt werden. Zusätzliche Druckverluste sowie potenzielle Leckage-, Verstopfungs- und Kontaminationsstellen entfallen.
Der Sensor deckt Nenndurchflussbereiche bis 200 Liter pro Minute ab und eignet sich unter anderem für Wasser, Öl, Kühlmittel, Getränke und chemische Flüssigkeiten. Für die Systemanbindung stehen IO-Link, analoge Signale und Schaltausgänge zur Verfügung.
Bakterien in Druckluftleitungen zurückhalten
Mit dem Inline-Bakterienfilter HF2B-SFDA ermöglicht SMC eine sichere und zuverlässige Medienführung für anspruchsvolle Medizin- und Diagnostikanwendungen. Die kompakte Lösung unterstützt den Schutz sensibler Prozesse vor Verunreinigungen und trägt zu einer konstant hohen Systemzuverlässigkeit bei.
Analysegeräte und Kühlkreisläufe temperieren
Das kompakte Peltier-Temperiergerät HEF arbeitet ohne Kompressor und Kältemittel. Es erreicht eine Kühlleistung bis 220 Watt, eine Heizleistung bis 500 Watt und eine Temperaturstabilität von ±0,1 Grad Celsius. Damit eignet es sich für kompakte Analyse- und Laborsysteme.
Für größere Kühlkreisläufe zeigt SMC das Kühl- und Temperiergerät HRSC mit Kohlendioxid als nicht brennbarem Kältemittel. Die Serie bietet Kühlleistungen von 1,3 bis 11,5 Kilowatt und eine Temperaturstabilität von bis zu ±0,1 Grad Celsius.
Ventile für unterschiedliche Prozessmedien
Die 2/2-Wege-Ventile der Serie JSX steuern je nach Ausführung Luft, Wasser, Dampf, Heißwasser, Vakuum oder Öl. Varianten mit Edelstahlgehäuse erreichen die Schutzart IP67.
Für höhere Durchflüsse stehen die pneumatisch betätigten Schrägsitzventile JSB zur Verfügung. Sie eignen sich für Luft, Wasser und Dampf und sind mit Gewinde-, Klemm- oder Schweißanschlüssen erhältlich. Der Ventilkörper besteht aus Edelstahl 316L.
Luftdurchflüsse elektrisch einstellen
Das elektrische Drosselrückschlagventil PFES regelt Luftdurchflüsse über ein elektrisches Signal und ermöglicht die Fernsteuerung pneumatischer Bewegungsabläufe. Der Einstellwert bleibt ohne Spannungsversorgung erhalten. Je nach Ausführung beträgt der geregelte Durchfluss bis zu 750 Liter pro Minute.
Stickstoff am Einsatzort erzeugen
Der Membran-Stickstoffgenerator NMG erzeugt aus Druckluft Stickstoff mit einer Konzentration von mindestens 99,9 Prozent. Je nach Ausführung erreicht er Ausgangsdurchflüsse von 36, 56 oder 108 Litern pro Minute.
Die Serie ist als Einzel-, Doppel- oder Mehrfachanschlussplatten-Modul erhältlich und lässt sich mit der modularen Wartungseinheit AC-D kombinieren. Damit kann Stickstoff direkt an einzelnen Prozessstationen bereitgestellt werden.
SMC auf der COMPAMED 2026
16. bis 19. November 2026
Messe Düsseldorf, Halle 8b, Stand H04

Bild:
Schlauchquetschventil LPVA:
Für automatisierte Flüssigkeitswege: Zu den Einsatzfeldern des pneumatisch betätigten Schlauchquetschventils LPVA zählen Abfallflüssigkeitsleitungen in Blutanalysegeräten, DNA-Analysegeräte sowie Systeme zur Bakterienidentifikation und Bioprozessanlagen. Normal geschlossene und normal geöffnete Ausführungen erlauben die Anpassung an das Schaltkonzept des jeweiligen Geräts.

Bild:
Clamp-on-Ultraschallsensor PFUW:
Durchflussmessung einfach nachrüsten: Der Clamp-on-Ultraschallsensor PFUW wird mit zwei beziehungsweise vier Schrauben außen an einer bestehenden Rohrleitung befestigt. Eine Anzeige der Ultraschall-Empfangsstärke unterstützt die korrekte Positionierung bei der Inbetriebnahme; das Farbdisplay lässt sich passend zur Einbaulage in 90-Grad-Schritten ausrichten.

Bild:
Peltier-Temperiergerät HEF:
Schnelle Temperierung auf kleinem Raum: Das kompakte Peltier-Temperiergerät HEF senkt die Temperatur des Umlaufmediums unter den definierten Testbedingungen innerhalb von rund 41 Sekunden von 30 auf 20 Grad Celsius. Die medienberührenden Bauteile aus Edelstahl, Kunststoff und Gummi kommen ohne Aluminium und Kupfer aus. Damit lässt sich das Gerät auch in Anlagen integrieren, deren Prozessmedien eine entsprechend abgestimmte Werkstoffauswahl erfordern.
Mehr über SMC Deutschland
Jessica Giordano
16.11.2026