Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

LEFS/LEKFS

Ihr Motor, unser Antrieb. Bewegen hoher Lasten

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Transfer mit hoher Geschwindigkeit und Positionierung – Kugelumlauf, das Beste für hohe Lasten und exakte Positionierung
  • Einfacher Machen – Sie können Ihre vorhandene Erfahrungswerte auf unsere Lösungen anwenden
  • Unschlagbar für große Hübe – bis zu 3000 mm.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugrößen: 25, 32 and 40 mm
  • Hub: bis zu 1200 mm
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast : bis zu 60/30 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s²
  • Servomotor: 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Series
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Signalgeber-Befestigungselement
Schutzband-Stopper
Passbohrung