Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Elektrischer Zylinder mit Führungsstangen (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LE2YG, LEG

Der Schub an Produktivität

  • Optimal bewegen, je nach Bedarf – Sfeif, präzise und robust.
  • Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 800 mm/s Geschwindigkeit, 10000 mm/s² Beschleunigung.
  • Bietet bemerkenswerte Steifigkeit und Präzision – ±0,01 Positionswiederholbarkeit. Bis zu 20 kg Nutzlast vertikal bewegen.
  • Zusammenstellung nach Ihren Anforderungen – Schritt, Servo oder für bereits vorhandene Motoren. Einbaulage des Motors axial oder parallel.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub : 30 bis 300 mm
  • Kompatible Encoder : batterielos, absolut - oder inkremental
  • Schritt- oder Servomotor
  • Nutzlast: bis zu 150 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Größe
Lagerausführung
Motor-Einbaulage
Steigung
Hub
Motoroption
Führungsstangen-Optionen
Antriebskabel-Ausführung
Steuerung
Montage
Kommunikationsstecker, I/O-Kabel