Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Greifer - LEH

Sanft & sorgfältig greifen

  • Halten Sie das Werkstück mit 2 oder 3 Fingern – Hub zwischen 4 - 80 mm. Kraft bis 210 N
  • Verlieren Sie niemals die Position. Anlaufzeit reduzieren – Batterieloser Absolut-Encoder
  • Passt sich der Form an und behält das Werkstück – Griff-Kontrollfunktion. Greifen wird gestoppt oder neu gestartet.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 10, 16, 20, 25, 32 and 40 mm
  • Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: bis zu 100 mm/s
  • Haltekraft: bis zu 210 N (LEHZ), bis zu 180 N (LEHF), bis zu 130 N (LEHS)
  • Schrittmotortyp
  • Encoder: inkremental & batterielos absolut
  • Passende Controller: LECP1, LECPA and JXC#1.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren