Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Einsteckbare Mehrfachanschlussplatte mit Adapterplatte aus rostfreiem Stahl, Anschluss von unten – JSY3000-S

Abdichtung leicht gemacht

  • Sicheres Arbeiten bei Washdown Anwendungen – Verhindern Sie das Eindringen von Wasser mit EPDM-Dichtung auf der Unterseite
  • Verbessern Sie die Lebensdauer Ihrer Ventile – Korrosionsbeständige Platte aus Edelstahl 304 und ausgestattet mit Edelstahl 316 One-Touch-Fittings (FDA-konform)
  • Kommunikation – Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Ausgängen über eine Vielzahl von Feldbusprotokollen und IO-Link
  • Holen Sie sich ein sauberes Erscheinungsbild – Abdeckplatte als Option.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Schutz vor eindringendem Wasser und Korrosionsschutz
  • Durchfluss: max. 642 l/min
  • Leistungsaufnahme: 0,1 W (mit Energiesparschaltkreis); 0,4 W (Standard)
  • IO-Link Kommunikation
  • Schutzart: IP67
  • Abdeckplatte als Option für ein sauberes Erscheinungsbild
  • Ausführung mit interner Verdrahtung.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren