Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Elektrischer Zylinder mit Führungsstangen, motorlose Ausführung

Ihr Motor, unser Antrieb. Schieben und Ziehen. Mit zusätzlicher Führung

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Perfekt für Ihre Anwendung – Gleitlager und Kugelbuchsentypen
  • Optimieren Sie die Integration – Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 25 und 32 mm
  • Hub: bis zu 300 mm
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast : bis zu 60/44 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 5000 mm/s²
  • AC Servomotor, 100 oder 200 W.

Produkt konfigurieren

 
Genauigkeit
Größe
Lagerausführung
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Führungsstangen-Optionen