Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

MQR

Bringen Sie reibungslose Lösungen in Ihre Rotationsanwendungen

  • Maschinenstillstand durch abgenutzte Schläuche vermeiden – Verbinden Sie pneumatische Kreisläufe von einem statischen Eingang zu einem rotierenden Ausgang
  • Die für Sie passende Lösung wählen – Auswahl von einer bis zu 16 Durchführungen, mit Metall- oder Gummidichtungen
  • Ihren Arbeitsaufwand reduzieren – Anschlüsse sind wendelförmig angeordnet.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Max. Anfahr-Drehmoment: 0,003 bis 0,50 Nm
  • Anzahl der Leitungsdurchführungen: 1 bis 16 Durchführungen
  • Zulässige Drehzahl: 200 bis 3000 U/min
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
  • Dichtungskonfiguration: Metalldichtungen.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Option