Verriegelungseinheit - MWB-UT

Garantiert einfache Bedinung

  • Handhaben Sie es einfach: Reduzieren Sie Installations- und Wartungsarbeiten. – Handbetätigte Verriegelung und getrennte Konstruktion von Verriegelungseinheit und Zylinder
  • Vertrauen Sie darauf – Haltekraft bis 6080 N
  • Sichern Sie die Qualität in Ihrem Prozess – Hohe Stoppgenauigkeit.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Verwendbarer Kolbenstangen-Ø: 12, 16, 20, 25, 30
  • Verriegelungsmechanismus: Entlüftungsverriegelung
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Verriegelungsrichtung: Beide Richtungen
  • Verriegelungseinheit mit Anzeige des Verriegelungszustands.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Montage
Modell
Gewindeart
Kolbenstangenlänge
Gehäuseoption