Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

PF2M7-L, Digitaler Durchflusssensor, 2-farbige Anzeige, IO-Link

Produktkatalog

PF2M7-L, Digitaler Durchflusssensor, 2-farbige Anzeige, IO-Link

PF2M7-L, Digitaler Durchflusssensor, 2-farbige Anzeige, IO-Link
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Verwendbare Medien: Trockene Druckluft, Stickstoff, Kohlendioxid, Argon.
  • 2-farbige Anzeige.
  • Integriertes Durchflussregelventil, optional bestellbar.
  • Durchflussverhältnis 100:1.
  • Nenndurchflussbereich: von 0,01 bis 100 l/min.
  • Ausgang: PNP/NPN, analog (Spannung/Strom), IO-Link.
  • Wiederholgenauigkeit: ±1,0 % v. E.

 
Nenndurchflussbereich
Durchflussregelventil
Anschlussgröße
Ausgangsdaten
Anschlusskabel
Technische Daten der Einheit
Befestigungselement /Adapter für den Schalttafeleinbau
Kalibrierschein
Gehäuseoption

Zubehör & empfohlene Produkte