Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

PF3A7*H, Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom

Produktkatalog

PF3A7*H, Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom

PF3A7*H, Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Verwendbares Medium: Druckluft, N2.
  • Durchfluss: Max. 12000 L/min.
  • Durchflussverhältnis: 100:1.
  • Anzeige auf zwei Displays in 3 Farben.
  • Anschlussgröße: 1, 1 1/2, 2.
  • Ausgänge: NPN/PNP und analoger/externer Eingang.
  • IP65.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Produkte filtern nach...

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Keine Ergebnisse für Ihre Suche gefunden
 
Nenndurchflussbereich
Gewindeart
Anschlussgröße
Ausgangsspezifikation
Anschlusskabel
Technische Daten der Einheit
Kalibrierschein

Zubehör & empfohlene Produkte