Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom - PF3A7*H

Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom

  • Nur eine Komponente um Leckagen zu erkennen und den Luftverbrauch im Blick zu behalten – 100:1 Durchflußverhältnis bei sehr geringem Druckverlust
  • Alle Informationen mit einem Blick – 2-zeiliges, 3-farbiges Display, drehbar um 90°
  • Automatisieren möglich – IO-Link ermöglicht Kommunikation durch Feldbusprotokolle
  • Alles in einem – Modular verblockbar mit Wartungseinheit

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbares Medium: Luft, N2
  • Durchflussverhältnis 100:1
  • Anzeige der Informationen auf 2 Zeilen und in 3 Farben
  • Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und analoger/externer Eingang
  • Nenndurchflussbereiche: von 10 bis 12000 l/min.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

PF3A7*H, Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom