Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Vacuum Manifold for Fieldbus System - ZKJ

Effiziente & smarte Vakuumsteuerung

  • Vereinfachen Sie Ihre Maschinenkonstruktion – Komplettlösung für Regelventile und Vakuumejektoren in einem einzigen Verteiler integriert
  • Kommunizieren Sie aus der Ferne – Steuern und überwachen Sie bis zu 16 Ejektoren über PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Senken Sie Ihre Energie- und Produktionskosten – Energiesparfunktion, M12-Steckverbinder, einfache Filterwartung und Entlüftungsfunktion für das schnelle Lösen von Werkstücken
  • Zuverlässig und langlebig – IP65-Schutzart für herausfordernde Einsatzumgebungen

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Düsengrößen: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
  • Ansaugleistung bis zu 74 l/min bei einem Vakuumdruck von -89 kPa
  • Max. Durchflussmenge: 415 l/min
  • Entlüftungsfunktion für das schnelle Lösen von Werkstücken
  • Entlüftungsausführung: Entlüftungsanschluss, Entlüftung mit Hochleistungs-Schalldämpfer
  • Einfacher Austausch des Filterelements.


  • Die Mehrfachanschlussplatte der Vakuumeinheit ZKJ kann nicht allein bestellt werden. Bitte entnehmen Sie weitere Details dem Katalog und kontaktieren Sie SMC über die Schaltfläche „Experten kontaktieren" auf der rechten Seite. Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration Ihrer Vakuumeinheit.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Output A(4), B(2) Port, Supply P(1) Port
Funktionsweise
Option