Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Bernoulli Gripper with Coanda Grip – ZNC-C

Verlieren Sie nicht den Halt

  • Präziseres Greifen – Reduzieren Sie die Auswirkungen des Luftstroms auf leichte Werkstücke und angrenzende Werkstücke
  • Verhindert das seitliche Abrutschen von rutschigen oder unregelmäßig geformten Werkstücken
  • Einsatz direkt am Lebensmittel möglich – FDA und EU1935-konformes Material
  • Vermeidung von Systemverunreinigungen – Es besteht keine Gefahr, dass am Werkstück anhaftende pulverförmige Stoffe in den Greifer oder die Leitung gesaugt werden.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Größe: Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80
  • Hebekraft: bis zu 15,4 N
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Aluminium
  • Abdeckung für Schwingungsunterdrückung. Die Vibrationsgeräusche beim Ansaugen werden bei dünnen Werkstücken um bis zu 17 dB reduziert
  • Mehrere Anschlüsse, können als Sensor- oder Entlüftungsanschluss verwendet werden.