Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter

Vakuumgreifer und End of Arm Tools für Roboter verschiedener Hersteller

Vereinfachen Sie das Vakuum-Handling Ihres Cobots

  • Reduzierter Montageaufwand – Vakuum-Greifereinheit mit integriertem Vakuum-Ejektor, Druckluftversorgungs-/Belüftungsventil, Drucksensor und Vakuumsaugern
  • Kurze Rüstzeiten – Plug-and-Play Konfiguration für sofortige Verwendung in einem kollaborativen Roboter
  • Flexible Handhabung – Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Anzahl von Vakuumsaugern, Saugerformen und Materialien.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kompatible Hersteller: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. und KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Ermöglicht den Betrieb durch einfaches Anschließen einer Druckluftversorgungsleitung und der elektrischen Verdrahtung mittels Steckverbindung
  • Max. Nutzlast: 7 kg
  • Max. Saugvolumenstrom: 17 l/min (ANR)
  • Max. Vakuum: -84 kPa
  • Gemäß ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Größe der Einheit
Form des Saugerflansches
Saugerserie
Durchmesser Saugnapf
Vakuumsauger-Form
Material Saugnapf
Anbauteil
Ausgangsspezifikation Druckschalter