SMC Linearantriebe: Zuverlässige Lösungen für präzise lineare Bewegungen
SMC bietet ein breites Portfolio an Linearantrieben und Linearzylindern, die für präzise, zuverlässige und energieeffiziente Bewegungen in der industriellen Automatisierung entwickelt wurden. Unsere pneumatischen Linearantriebe wandeln Druckluft in eine geradlinige, mechanische Bewegung um und eignen sich ideal zum Schieben, Ziehen, Heben oder Positionieren von Lasten in automatisierten Systemen.
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Typen von SMC Linearantrieben, deren Einsatzgebiete sowie Hinweise zur Auswahl des passenden Modells.
Was ist ein Linearantrieb und wie funktioniert er?
Linearantriebe – auch als pneumatische Kolbenstangenzylinder, Linearzylinder oder Druckluftzylinder bezeichnet – erzeugen eine lineare Bewegung. Durch die Umwandlung von Druckluft in mechanische Arbeit ermöglichen sie kontrollierte Bewegungen oder Krafteinwirkungen auf Werkzeuge oder Lasten.
Als pneumatische Antriebe stellen sie das letzte Glied in der Druckluftkette dar und kommen typischerweise in Anwendungen zum Einsatz, die eine präzise Bewegung oder eine kontrollierte Kraft erfordern. Sie sind in einfachwirkender und doppeltwirkender Ausführung erhältlich:
- Einfachwirkende Zylinder: Druckluft bewegt den Kolben in eine Richtung, eine Rückholfeder bringt ihn zurück.
- Doppeltwirkende Zylinder: Druckluft wirkt in beide Richtungen für höhere Kräfte und präzisere Steuerung.
Viele pneumatische Linearzylinder sind zudem mit Dämpfungssystemen ausgestattet, um Endlagenschläge zu minimieren. Diese können elastisch, pneumatisch oder hydraulisch sein und schützen Aktuator und Last.
Typen pneumatischer Linearantriebe
Rundzylinder
Kompakte, leichtgewichtige Kolbenstangenzylinder, erhältlich in einfach- oder doppeltwirkender Ausführung. Die Serie C85 entspricht ISO 6432.
Unterschied liegt in der Sensorbefestigung: Profilzylinder mit integrierten Sensornuten, Zugstangenzylinder benötigen separate Montagesätze.
Ideal bei begrenztem Bauraum, bieten gleiche Hübe und Kräfte wie Standardzylinder.
Für präzise Bewegungen bei beengtem Platzangebot, z. B. beim Klemmen oder Stoppen.
Für korrosive oder hygienekritische Umgebungen, z. B. Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Modelle mit FDA- und EU 1935/2004-konformen Dichtungen.
Typische Einsatzbereiche von Linearantrieben
- Spann- und Positionieraufgaben bei Montage-, Prüf- oder Bearbeitungsprozessen
- Schub-, Zug- und Hubbewegungen in Verpackungs-, Förder- oder Handlingssystemen
- Auswurf- und Stoppfunktionen in Greifern, Förderbändern oder Robotersystemen
Vorteile der SMC Linearzylinder
- Umfangreiches Sortiment: Große Auswahl für verschiedene Anforderungen
- Hohe Flexibilität: Viele Optionen für Montage, Kolbenstangen und Umgebungen
- Internationale Normkonformität: Modelle nach ISO 15552 und ISO 6432
Wie wählt man den passenden Linearantrieb?
Folgende technische Parameter sind zu berücksichtigen:
- Kolbendurchmesser und Hublänge: Bestimmen Kraft und Bewegungsbereich
- Montageart: Muss zur Anlage passen
- Stoßbelastung: Einsatz von Stoßdämpfern bei Bedarf
- Externe Kräfte: Querkräfte und andere Einflüsse berücksichtigen
- Geschwindigkeit und Luftdurchfluss: Luftstrom muss ausreichend sein
- Umgebungsbedingungen: Feuchtigkeit, Staub, Temperatur beachten
Eine gute Druckluftaufbereitung und regelmäßige Wartung sichern den langlebigen Betrieb Ihrer pneumatischen Zylinder.
Sie wünschen individuelle Beratung? Kontaktieren Sie unsere Experten – wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des optimalen Linearantriebs für Ihre Anwendung.