Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

ISO/VDMA-Druckluft-Zylinder (ISO 6431) C95

ISO bedeutet Service mit SMC

  • Erhalten Sie die qualifizierte Unterstützung, die Sie benötigen – Persönliche und schnelle Beratung durch unsere Experten
  • Setzen Sie Ihre Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb – Produziert und gelagert in Europa
  • Passen Sie den Zylinder an Ihre Anwendung an – Bis zu 30 Kolbenstangenmodifikationen verfügbar

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Abmessungen entsprechend ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
  • Verfügbare Kolben-Ø (mm): 160, 200, 250 (Standardausführung) / 50, 63, 80, 100 (Ausführung mit Positioniereinrichtung)
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: ATEX, Batteriefertigung
  • Signalgeber montierbar

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren