Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

ISO-Zylinder (ISO 15552) CP96

ISO bedeutet Service mit SMC

  • Erhalten Sie die qualifizierte Unterstützung, die Sie benötigen – Persönliche und schnelle Beratung durch unsere Experten
  • Setzen Sie Ihre Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb – Produziert und gelagert in Europa
  • Passen Sie den Zylinder an Ihre Anwendung an – Bis zu 30 Kolbenstangenmodifikationen verfügbar.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Entspricht ISO 15552
  • Jetzt mit neuen Ausführungen: Durchgehende Kolbenstange ist jetzt Standard, verdrehgesicherte Kolbenstange mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange
  • Optional Faltenbalg für die Standardausführung hinzugefügt
  • Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischer Dämpfung
  • Kolben-Ø (mm): 32 ~ 125
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: ATEX, Batteriefertigung
  • Hübe bis 2000 mm

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren