Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Kompaktzylinder mit Führung MGP

Präzise geführte Bewegungen

  • Die Bewegungen des Antriebes werden präzise geführt – ±0.03° Verdrehtoleranz
  • Konstruieren Sie kompakte und leichte Maschinen – Reduziertes Gewicht und geringer Platzbedarf durch die Führungsstangen- und Plattenkonstruktion
  • Einfach anpassbar für Ihre Anwendung – Große Auswahl an unterschiedlichen Varianten verfügbar.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub (mm): 10 bis 400
  • Drei verschiedene Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisionskugelführung
  • Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung
  • Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Lagerausführung
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Schmutzabstreifer
Hub
  []
Signalgeber
Anschlusskabellänge
Anzahl der Signalgeber