Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Composants pneumatiques longue durée de vie pour l’automatisation industrielle

Les pannes fréquentes de machines et les coûts de maintenance élevés réduisent-ils votre productivité ?

Dans les environnements industriels exigeants d’aujourd’hui, la maintenance imprévue n’est pas seulement un inconvénient — c’est un frein majeur à la productivité et à la rentabilité. De nombreuses entreprises sont encore confrontées à :

  • Pannes machines fréquentes
  • Défaillances inattendues
  • Arrêts opérationnels qui retardent les délais de livraison

Ces défis augmentent les coûts de main-d'œuvre et de pièces de rechange, réduisent l’efficacité énergétique et compromettent la qualité de production.

Lorsque des composants pneumatiques standards sont utilisés dans des environnements inadaptés ou agressifs — en particulier ceux contenant de la poussière, de la poudre ou des particules abrasives — ils s’usent rapidement. Cela entraîne des remplacements fréquents, une augmentation des budgets de maintenance et une réduction de l’efficacité globale des équipements (OEE).

Sur un marché concurrentiel où la disponibilité et l’efficacité sont essentielles, une durée de vie moyenne ne suffit plus. Vous avez besoin de composants conçus pour résister à des conditions exigeantes — garantissant une fiabilité à long terme et des économies de coûts.

Même avec des systèmes de maintenance préventive ou prédictive en place, la performance se dégrade souvent avant que l’intervention ne soit déclenchée.

Découvrez comment SMC augmente l’OEE grâce à des composants d’automatisation à longue durée de vie

Et si vous pouviez réduire la maintenance dès le départ en choisissant des composants conçus pour durer ?

Avec les solutions à longue durée de vie de SMC, c’est possible !

Conçus pour des applications industrielles exigeantes, ces composants d’automatisation longue durée sont conçus pour résister à l’usure et à la contamination — offrant des performances constantes, même dans des environnements poussiéreux ou abrasifs.

En passant aux solutions à longue durée de vie de SMC, vous obtenez :

  • Réduction des coûts de maintenance grâce à moins de remplacements et de réparations
  • Disponibilité maximisée et amélioration de l’efficacité globale des équipements (OEE)
  • Meilleure efficacité énergétique et stabilité de production
  • Fonctionnement fiable dans des conditions environnementales difficiles, des sites fortement exposés à la poussière aux lignes en fonctionnement continu

Que vous gériez des opérations standard ou que vous poussiez vos machines dans des environnements difficiles, les composants d’automatisation longue durée de SMC vous aident à augmenter la disponibilité, réduire le coût de possession et optimiser les performances de l’usine.

Avec la gamme longue durée de vie de SMC, vous ne faites pas seulement évoluer vos composants — vous investissez dans une excellence opérationnelle à long terme.

Découvrez comment des vérins longue durée de vie ont aidé un site de production à augmenter sa disponibilité opérationnelle

En matière de performance industrielle, les résultats concrets comptent. Dans tous les secteurs, les fabricants ayant adopté les composants haute durabilité de SMC bénéficient déjà d’une meilleure efficacité globale des équipements (OEE), de moins de pannes et d’économies mesurables à long terme.

Exemples concrets

Pourquoi choisir SMC pour des solutions d’automatisation durables et haute performance ?

En choisissant SMC, vous optez pour une fiabilité mondiale, une ingénierie de précision et une innovation durable — le tout conçu pour améliorer la disponibilité opérationnelle de vos équipements.

Ce qui distingue SMC :

  • Continuité et logistique mondiales : Notre solide réseau d’approvisionnement international garantit une disponibilité constante — même en période de perturbations.
  • Ingénierie de précision : Conçus pour offrir des performances durables et répondre aux normes internationales de qualité les plus strictes.
  • Innovation durable : Nous privilégions des conceptions économes en énergie, légères et compactes, utilisant l’air comprimé afin de réduire votre empreinte environnementale.
  • Support technique fiable : Avec 2 100 ingénieurs répartis dans cinq centres techniques mondiaux (dont l’Allemagne et le Royaume-Uni) et plus de 7 000 experts commerciaux dans 80 pays, SMC offre un support local soutenu par une expertise globale.
  • Qualité certifiée et planification proactive de contingence : Notre Business Continuity Plan (BCP) garantit jusqu’à 90 % de reprise de production dans les deux semaines suivant une catastrophe.

Que vous modernisiez une seule ligne ou que vous repensiez toute votre stratégie de fiabilité, SMC fournit les composants haute durabilité et l’expertise technique nécessaires pour soutenir votre réussite.

Ce contenu vidéo est hébergé par un site tiers (www.youtube.com) qui utilise des cookies pour la publicité ciblée. Pour pouvoir accéder à notre vidéo, vous devez consentir à l’utilisation des « cookies pour une publicité ciblée ». Pour cela, modifiez vos paramètres des cookies ci-dessous.

Prêt à réduire vos coûts MRO et à améliorer l’OEE de votre site de production ?

Contactez dès maintenant un expert SMC.

Questions fréquemment posées sur les vérins longue durée de vie de SMC

En quoi les vérins longue durée de vie XB24 et XC4 sont-ils différents des vérins standards ?

Les vérins XB24 et XC4 de SMC disposent de traitements de surface spécialisés et d'un système d'étanchéité amélioré pour une meilleure résistance à l'usure et à la corrosion. 

  • XB24 : Idéal pour les environnements industriels standards avec de fortes exigences.
  • XC4 : Optimisé pour les environnements poussiéreux et abrasifs (ex : céramique, emballage, travail des métaux), résistant à l’intrusion de particules et à la contamination.

Puis-je remplacer mes vérins actuels par des modèles XB24 ou XC4 sans modifier mon installation ?

Dans la plupart des cas, oui. Les modèles XB24 et XC4 sont conçus avec des dimensions de montage standardisées. Cela en fait des remplacements directs, ce qui signifie que vous pouvez améliorer leur durée de vie sans modifier vos machines. 

Comment les composants longue durée de vie influencent-ils mon coût total de possession (TCO) ?

Bien que le coût initial des composants longue durée de vie puisse être légèrement supérieur, ils offrent des économies significatives sur :

  • La main-d'œuvre de maintenance
  • Le stock de pièces de rechange
  • Les arrêts imprévus
  • Le coût du cycle de vie

Avec le temps, cela se traduit par  un TCO plus faible et une valeur de production plus élevée. 
 

Téléchargez notre guide gratuit

Optez pour des solutions longue durée de vie avec SMC

Téléchargez notre documentation dès maintenant en remplissant le formulaire ci-contre.

high_durability_expert_report.jpg