Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Szelep (minden típus)

Szelep (minden típus)
  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: (belső segédlevegő) 0,15 - 0,7MPa
    (külső segédlevegő) főági nyomás -100kPa - 0,7MPa
    (külső segédlevegő-nyomás) 0,15 - 0,7MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv): csőszelep 3.6 (0.2);
    alaplapra szerelhető 4.5 (0,25)
  • válaszidő 0,5MPa: 25ms vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: max. 50°C

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek