Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Valve (All Types)

Valve (All Types)
  • Fluid: air
  • Operating pressure range: (internal pilot) 0.15 - 0.7MPa
    (external pilot) main pressure -100kPa to 0.7MPa
    (external pilot pressure) 0.15 - 0.7MPa
  • Effective area mm 2 (Cv): body ported type 3.6 (0.2);
    base mounted type 4.5 (0.25)
  • Response time at 0.5MPa: 25ms or less
  • Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria