Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola (tutti i tipi)

Valvola (tutti i tipi)
  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: (pilota interno) 0.15 - 0.7MPa
    (pilota esterno) pressione principale -100kPa a 0.7MPa
    (pressione pilota esterno) 0.15 - 0.7MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv): attacchi su corpo 3.6 (0.2);
    montaggio su base 4.5 (0.25)
  • Tempo di risposta a 0.5MPa: 25 ms max.
  • Temperatura d'esercizio: max. 50°C

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca