Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SYJ500, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 3/2 ventil, všetky prevedenia

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku (MPa): 0,15 až 0,7
  • teplota okolia a média (°C): -10 až 50 (bez námrazy)
  • max. frekvencia spínania (Hz): 5

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
pripojenie
prevedenie telesa / piestnice
špecifikácia
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
dĺžka kábla
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
upevňovací uholník