Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SYJ500, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, všechna provedení

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku (MPa): 0,15 až 0,7
  • teplota okolí a média (°C): -10 až 50 (bez námrazy)
  • max. frekvence spínání (Hz): 5

Nakonfigurujte si produkt

 
Funkce
připojení
provedení tělesa / pístnice
specifikace
napětí
elektrické připojení: vodiči
délka kabelu
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
závit
upevňovací úhelník