Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: (wewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) 0,15 - 0,7 MPa
    (zewnętrzne zasilanie zaworu-pilota) główne zasilanie -100 kPa do 0,7 MPa
    (zasilanie zaworu-pilota) 0,15 - 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): przewodowe 3,6 (0,2);
    płytowe 4,5 (0,25)
  • Czas odpowiedzi przy 0,5 MPa: 25 ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: max. 50°C

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria