Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Separatore di condensa
  • Tasso di rimozione dell'acqua 99 %
  • Portata nominale da 300 a 12000 l/min (ANR)
  • Misura attacchi da 1/8 a 2
  • Opzione scarico automatico N.C. o N.A.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Dimensione corpo
Filettatura
Misura attacco
Accessorio
Materiale in gomma
Pressione dell'aria
Guida dello scarico
Direzione IN-OUT
Lavaggio sgrassante