Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider

AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Wasserabscheider
  • Abscheidegrad für Wassertropfen von 99 %
  • Durchflusskapazität von 300 bis 12000 l/min (ANR)
  • Anschlussgröße 1/8" bis 2"
  • Option automatischer Kondensatablass N.C. oder N.O.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Gehäusegröße
Gewinde
Anschlussgröße
Zubehörteil
Dichtungsmaterial
Betriebsdruck
Ablass ohne Ventilfunktion
Durchflussrichtung
Schmierfett