Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-R73x/R80x-588, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, Categoria ATEX 3

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 100VAC/100V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDRB, MDSU.

Configura il tuo prodotto

 
Modello
Lunghezza cavi