Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-R73x/R80x-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100 VAC/100 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDRB, MDSU.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Anschlusskabellänge