Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-Y7BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio diretto, Grommet

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 24V DC (10 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 40mA.
  • Serie attuatori applicabili: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.