Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CUJ

La tua mini-soluzione

  • Adattabile ovunque – Dimensioni minime di 13 mm in lunghezza e 15 mm in altezza
  • Installabile da quattro direzioni diverse – Cablaggi e connessioni sono accessibili da un unico lato
  • Rilevamento di fine corsa – Sensore applicabile.

E molto di più

  • Diametri (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Corse fino a 50 mm
  • Possibilità di montaggio sensore
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Molteplici superfici per montaggio diretto.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione