Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IO-Link compatibel 2 in 1 Auto Switch/Setup Tool - D-MH2

Vereenvoudig jouw installatie, verbeter de output

  • Monitor meerdere posities met één switch - 2 uitgangen beschikbaar, met 2 tot 3 instelpunten/posities voor uitgangen
  • Verkrijg continu informatie - Meerdere opties voor output van grijperpositie (schakeluitgang of IO-Link)
  • Verbeter de instelling van jouw sensor - instellen op afstand is mogelijk met de setup-tool of met IO-Link
  • Optimaliseer ruimte en kosten - schakeluitgang alleen beschikbaar met setup-tool voor eerste inbedrijfstelling.

En veel meer

  • Elektrische ingang: Doorvoer
  • Voedingsspanning: 18 tot 30 VDC
  • Stroomverbruik: 25 mA of minder
  • Toepasbare cilinderseries: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection