Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

IZG10, Ionisatiepistool

IZG10, Ionisatiepistool
Deze afbeelding komt mogelijk niet overeen met de door u gekozen configuratie.
Klik op het onderstaande 3D-previewpictogram om uw precieze selectie te zien.
  • Rapid static neutralization in 0.3s (150mm distance, 0.2 MPa pressure)
  • Ion balance to ±10 V
  • Operates from 24VDC, with internal high voltage power supply for ion generation
  • Optional 115VAC adapter available (compatible with 100-240VAC 50/60Hz input)
  • Operating pressure: 0.05 ~ 0.6 MPa
  • Air supply tubing size: ø8 (Metric), ø5/16" (Inch)
  • Meets CE, RoHS standards, OSHA (option)

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd
 
One-touch-koppeling
AC-adapter, stroomkabel
Mondstuktype