Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Stop met gokken: digitaliseer je perslucht en weet wat er speelt

IC 80  Door Karol Malicki | Hoofd Technisch Sales Support, SMC Poland

 

JUNI 2026

Als je je perslucht niet meet, neem je beslissingen in het donker. Het goede nieuws? Echte zichtbaarheid krijgen is veel eenvoudiger en waardevoller dan je misschien denkt.

Laten we het simpel houden: je kunt niet beheren wat je niet meet. Natuurlijk sta je onder druk om de efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen, duurzaamheidsdoelstellingen te behalen of gewoon de productie soepel te laten draaien. Maar wanneer we vragen: “Weet je precies hoe je perslucht op machineniveau presteert?” Dan horen we tijdens onze locatiebezoeken vaak als antwoord… niet echt.

En dat is heel begrijpelijk. Perslucht is een van die nutsvoorzieningen die stilletjes op de achtergrond zijn werk doet. Totdat dat niet meer zo is. Het probleem is dat je zonder echte data vertrouwt op aannames. Je denkt misschien dat je systeem efficiënt is. Je vermoedt misschien dat er lekkages of drukdalingen zijn. Maar zonder metingen weet je het niet echt.

Digitalisering verandert dat. Het vervangt giswerk door feiten, en daar beginnen de echte verbeteringen.

Waarom het belangrijk is
Hier is iets om over na te denken: persluchtopwekking is doorgaans goed voor maar liefst 20% van het totale energieverbruik van een fabriek. En als we dat verder uitsplitsen, wordt het nog interessanter. Alleen al luchtblazen kan meer dan 40% van het persluchtverbruik vertegenwoordigen, terwijl actuatoren ongeveer 14% voor hun rekening nemen en vacuümtoepassingen circa 9%.

Grafiek afkomstig uit SMC’s catalogus “Voorstel voor energiebesparing in fabrieken”

 

Dus als je kijkt naar energie-efficiëntie of CO₂-reductie, is perslucht geen kleine hefboom. Het is een grote. Maar hier zit de valkuil: veel fabrieken meten het luchtverbruik nog steeds alleen bij de compressor.

Dat geeft je een beeld op hoofdlijnen, maar het vertelt je niet wat er daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt.

Waar wordt lucht verspild? Welke machines verbruiken meer dan ze zouden moeten? Betaal je voor inefficiënties zonder dat je het doorhebt? Om die vragen te beantwoorden, moet je dieper kijken.

Een grondige analyse
Hier begint digitalisering echt het verschil te maken. In plaats van één meetpunt helpen we je perslucht op machineniveau te monitoren, waar de echte inzichten te vinden zijn. Door flowsensoren, druksensoren en apparaten voor vochtigheidsbewaking op kritieke punten te installeren, bouw je aan een helder, datagedreven beeld van je processen.

En zodra die data digitaal beschikbaar is, verandert alles. Je ziet het daadwerkelijke verbruik per machine of proces, begrijpt de drukstabiliteit binnen je netwerk en herkent vroege signalen van componentslijtage of systeemonbalans. Plotseling reageer je niet meer op problemen, maar loop je erop vooruit.

Het gaat niet alleen om energie
Sommigen van jullie richten zich al op energie-efficiëntie. Misschien heb je CO₂-reductiedoelstellingen, interne duurzaamheidsdoelen of stijgende energiekosten die je moet aanpakken. In die gevallen is digitalisering een duidelijke winst. We kunnen je locatie bezoeken, een pre-audit uitvoeren, belangrijke punten meten en de ROI berekenen op basis van echte data, niet op basis van schattingen. Van daaruit draait het om gerichte verbeteringen, of dat nu betekent dat je componenten optimaliseert, de efficiëntie van luchtblazen verbetert of de distributie verfijnt.

Maar dit is het interessante deel: niet iedereen begint met energie als prioriteit. Soms ligt de echte uitdaging in de productie. Als je te maken hebt met inconsistente cyclustijden, kwaliteitsproblemen of onverklaarbare stilstand, kan perslucht deel uitmaken van het verhaal.

Met digitalisering kun je luchtverbruik en drukgedrag direct koppelen aan machineprestaties. Dat betekent dat je de hoofdoorzaak van procesinstabiliteit kunt identificeren, kwaliteitsafwijkingen door drukvariatie kunt voorkomen en zelfs de werkelijke luchtkosten per product kunt berekenen. Geen benaderingen of schattingen meer. Gewoon echte cijfers om echte beslissingen te onderbouwen.

Blijf problemen voor
Een van de grootste voordelen van het digitaliseren van je persluchtsysteem is hoe snel het aanzet tot onderzoek en actie. Een geleidelijke drukdaling kan bijvoorbeeld wijzen op distributieproblemen of beperkingen van de compressor. Veranderingen in flowpatronen kunnen duiden op lekkages of onjuiste instellingen, terwijl stijgende vochtigheidsniveaus kunnen wijzen op prestatieproblemen van de droger.

Dit zijn precies de problemen die, als je ze niet aanpakt, leiden tot stilstand, uitval of hogere onderhoudskosten. Met de juiste data en de juiste meldingen kun je vroeg ingrijpen, voordat ze impact hebben op de productie. Zo hoort voorspellend onderhoud er in de praktijk uit te zien.

Begin klein, denk slim
Een zorg die we vaak horen is: “Digitalisering voelt als een grote stap.” Dat hoeft het niet te zijn. Sterker nog, de meest effectieve aanpak is vaak stap voor stap. Je kunt beginnen met één machine of productielijn en meetpunten toevoegen waar ze het belangrijkst zijn. Van daaruit bouw je verder naarmate het vertrouwen en inzicht groeien.

Moderne systemen maken deze strategie eenvoudiger dan ooit. Technologieën zoals IO-Link, draadloze communicatie en open protocollen zoals OPC UA betekenen dat het integreren van sensoren in je bestaande opstelling eenvoudig en kosteneffectief is.

SMC Industrial Wireless centraliseert informatie en maakt communicatie mogelijk over afstanden tot 100 meter

 

Van data naar actie
Data verzamelen is natuurlijk één ding. Het omzetten in betekenisvolle verbeteringen is iets anders. Daarom is ervaring echt belangrijk. Bij SMC leveren we niet alleen automatiseringscomponenten; we werken eraan om je fabriek te begrijpen, kritieke meetpunten te identificeren en data te vertalen naar praktische acties. Dat kan beginnen met het installeren van flowmeters of ons Air Management System om een duidelijke uitgangspositie vast te leggen. Van daaruit kijken we verder dan voor de hand liggende problemen zoals lekkages en richten we ons op het optimaliseren van het volledige systeem, waarbij we inefficiënties blootleggen die vaak onopgemerkt blijven.

Uiteindelijk stellen we gerichte verbeteringen aan apparatuur of systemen voor, terwijl we je team ondersteunen met training en doorlopende optimalisatie om langetermijn voordelen te garanderen. Kortom: we helpen je van ‘interessante data’ naar ‘meetbare resultaten’ te gaan.

SMC´s Air Management System – AMS 20/30/40/60 Series

 

Ontdek meer over SMC’s oplossingen voor digitalisering van perslucht

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

Verminder de druk
Door Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
Lees verder 

Sensoren zinvol maken
Door Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Lees verder 

 Intensieve samenwerking met de klant leidt tot optimale automatiseringsoplossingen
Door Dan Ives, Senior Project Engineer, European Technical Centre
Lees verder 

Door Karol Malicki | Hoofd Technisch Sales Support, SMC Polen

Hij werkt al meer dan 14 jaar bij SMC en begon zijn carrière op de technische afdeling. Eerder in zijn loopbaan werkte hij als design engineer en industrialization engineer, waarmee hij een sterke basis opbouwde in engineering- en productieprocessen. Vandaag de dag leidt hij het technische team in Polen.

Zijn achtergrond omvat ook ervaring bij een eindgebruikersbedrijf, waardoor hij een goed begrip heeft van de dagelijkse praktijk in fabrieken en van klantbehoeften.

Momenteel rondt hij een MBA af, gericht op energie en digitale transformatie. Zijn scriptie is gewijd aan preventieve diagnostiek in persluchtsystemen.

In zijn vrije tijd rijdt en restaureert hij graag motoren, heeft hij een grote interesse in mechanica en is hij gepassioneerd door zowel het luisteren naar als het maken van muziek.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Bekijk het grafisch

Downloads

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.