Av Karol Malicki | Head of Technical Sales Support, SMC Polen
JUNI 2026
Om du inte mäter din tryckluft fattar du beslut i blindo. Den goda nyheten? Att få riktig insyn är mycket enklare och mer värdefullt än du kanske tror.
Låt oss göra det enkelt: du kan inte hantera det du inte mäter. Visst, du har press på dig att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna, nå hållbarhetsmål eller bara hålla produktionen igång smidigt. Men när vi frågar: ”Vet du exakt hur din tryckluft presterar på maskinnivå?” är svaret vi ofta får vid våra kundbesök… "inte riktigt".
Och det är helt förståeligt. Tryckluft är en av de där resurserna som tyst gör sitt jobb i bakgrunden. Tills den inte gör det. Problemet är att utan riktig data, förlitar du dig på antaganden. Du kanske tror att ditt system är effektivt. Du kanske misstänker att det finns läckor eller tryckfall. Men utan mätning vet du egentligen inte.
Digitalisering förändrar det. Den ersätter gissningar med fakta, och det är där de riktiga förbättringarna börjar.
Varför det spelar roll
Här är något värt att fundera på: produktion av tryckluft står ofta för häpnadsväckande 20% av en fabrikens totala energiförbrukning. Och när vi bryter ner det ytterligare blir det ännu mer intressant. Bara blåsning med luft kan stå för över 40% av tryckluftskonsumtionen, medan ställdon står för omkring 14% och vakuumapplikationer ungefär 9%.
Diagram hämtat från SMC:s katalog “Förslag för energibesparing i fabriker”.
Så, om du tittar på energieffektivitet eller CO₂-reduktion, är tryckluft inte en liten sak. Men här är grejen: många fabriker mäter fortfarande bara luftförbrukningen vid kompressorn. Det ger dig en övergripande bild, men det berättar inte vad som faktiskt händer på verkstadsgolvet. Var slösas luften? Vilka maskiner förbrukar mer än de borde? Betalar du för ineffektivitet utan att inse det? För att svara på de frågorna behöver du gå djupare.
En djupdykning
Det är här som digitalisering börjar göra skillnad. Istället för en enda mätpunkt hjälper vi dig att övervaka tryckluft på maskinnivå, där de verkliga insikterna finns. Genom att installera flödesgivare, tryckgivare och fuktövervakningsenheter på kritiska punkter, börjar du bygga en tydlig, datadriven bild av din verksamhet.
Och när den datan finns digitalt förändras allt. Du kan se verklig förbrukning per maskin eller process, förstå tryckstabilitet över hela nätverket, och upptäcka tidiga tecken på komponentförslitning eller obalans i systemet. Plötsligt reagerar du inte på problem längre, du förutser dem.
Det handlar inte bara om energi
Nu är några av er kanske redan fokuserade på energieffektivitet. Kanske har ni mål för CO₂-reduktion, interna hållbarhetsmål eller har stigande energiräkningar att ta itu med. I de fallen är digitalisering en självklar vinst. Vi kan besöka er anläggning, genomföra en förhandsgranskning, mäta nyckelpunkter och beräkna ROI baserat på verkliga data, inte uppskattningar. Därefter handlar det om riktade förbättringar, vare sig det betyder att optimera enheter, förbättra luftflödeseffektivitet eller finslipa distributionen.
Men här är den intressanta delen: inte alla börjar med energi som sin prioritet. Ibland är den verkliga utmaningen produktionen. Om du har att göra med ojämna cykeltider, kvalitetsproblem eller oförklarlig stilleståndstid, kan tryckluft vara en del av problemet.
Med digitalisering kan du koppla luftförbrukning och tryckbeteende direkt till maskinens prestanda. Det betyder att du kan identifiera grundorsaken till processinstabilitet, undvika kvalitetsfel kopplade till tryckvariation och till och med beräkna den verkliga kostnaden för luft per produkt. Inga fler uppskattningar eller gissningar. Bara riktiga siffror för att stödja verkliga beslut.
Ligg steget före problemen
En av de största fördelarna med att digitalisera ditt tryckluftsystem är hur snabbt det kan aktivera undersökningar och åtgärder. Ett gradvis tryckfall, till exempel, kan tyda på distributionsproblem eller kompressorns begränsningar. Ändringar i flödesmönster kan indikera läckor eller felaktiga inställningar, medan stigande fuktnivåer kan signalera problem med torkens prestanda.
Det här är de typer av problem som, om de lämnas obehandlade, leder till driftstopp, spill eller högre underhållskostnader. Med rätt data och rätt larm kan du ingripa tidigt, innan de påverkar produktionen. Så här borde förebyggande underhåll se ut i praktiken.
Börja smått, tänk smart
En sak vi hör ofta är: ”Digitalisering känns som ett stort steg.” Det behöver det inte vara. Faktum är att det mest effektiva tillvägagångssättet ofta är steg för steg. Du kan börja med en enda maskin eller produktionslinje, lägga till mätpunkter där de gör mest nytta, innan du bygger vidare därifrån när självförtroendet och förståelsen växer.
Moderna system gör den här strategin enklare än någonsin. Tekniker som IO-Link, trådlös kommunikation och öppna protokoll som OPC UA gör det enkelt och kostnadseffektivt att integrera sensorer i din befintliga uppsättning.
Trådlöst fältbussystem centraliserar information och möjliggör kommunikation över avstånd på upp till 100 meter.
Från data till handling
Självklart, att samla in data är en sak. Att omvandla den till meningsfulla vinster är en annan. Det är därför erfarenhet verkligen spelar roll. Hos SMC tillhandahåller vi inte bara automationskomponenter, vi arbetar för att förstå din fabrik, identifiera kritiska mätpunkter och omvandla data till praktiska åtgärder. Det kan börja med att installera flödesmätare eller vårt Air Management System (AMS) för att skapa en tydlig baslinje. Därifrån ser vi bortom uppenbara problem som läckor och fokuserar på att optimera hela systemet, och avslöja ineffektivitet som ofta går obemärkt förbi.
Vi föreslår i slutändan riktade förbättringar av utrustning eller system, samtidigt som vi stödjer ditt team med utbildning och kontinuerlig optimering för att säkerställa långsiktiga fördelar. Kort sagt hjälper vi dig att gå från 'intressant data' till 'mätbara resultat'.
SMC:s Air Management System – AMS 20/30/40/60 Serierna