Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-Z73/Z80-588, Jazýčkový snímač polohy, priama montáž, vodiče, ATEX Kategória 3

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 100 V AC / 48 V DC (4 až 8 V DC)
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
dĺžka kábla