Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-AMH150C-550C/AMH650-850, Submikrofilter med Förfilter, Ny modell

  • Variant för batteritillverkning
  • Submikrofilter med förfilter
  • Nominell filtreringsgrad 0,3 + 0,01 μm
  • Nominellt flöde från 200 till 12000 l/min (ANR)
  • Anslutningsstorlek 1/8 till 2"
  • Serviceindikator för filterelement som alternativ.

Configure your product

 
Storlek
Gänga
Portstorlek
Tillbehör
Drain Guide
IN-OUT Direction
Element Service Indicator