Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-A90V/A93V-588, tungelement, direktmontage, kabel vinkelrät, ATEX kategori 3

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC, 24V DC-relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 100VAC/48V DC (4 till 8V DC)
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 50 mA
  •   
  • Passande cylindrar: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R
  •   

Configure your product

 
Model
Lead Wire Length