Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektriskt gripdon

Mjuk och skonsam hantering

  • Greppa med 2 eller 3 fingrar – Öppningsgap mellan 4-80mm. Greppkraft upp till 180N
  • Tappa inte din position. Reducera uppstartstid på din utrustning – Battery-less absolute encoder
  • Passar formen & behåller greppet – Gripkontrollfunktion. Gripkraften bibehålls vid start och stopp.

And much more

  • Tillgänligt som , 2- eller 3-finger don
  • Storlekar: 10, 16, 20, 25, 32 och 40mm
  • Öppning och stängningshastihet upp till 100mm/s
  • Greppkraft: upp till 210N, (LEHZ), 180N (LEHF) och 130N (LEHS)
  • Stegmotortyp
  • Encoders: Inkrementell & Battery-less absolute encoder
  • Kompatibla kontrollenheter: LECP1, LECPA och JXC#1.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Body Size
Motor Size
Stroke
Dust Cover Type
Motor Cable Entry
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Mounting
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector