Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elcylinder med kolvstång, utan motor - LEY

Din motor, vår linjärenhet. Drag och tryck

  • Skapa den lösning som passar dig bäst – Använd din egen motor och kontrollenhet
  • Bygg in den var som helst – Olika modeller för batteritillverkning eller med IP65 kapsling
  • Optimera din applikation – Motorer från många tillverkare att välja mellan.

And much more

  • Storlek: upp till 100 mm
  • Slaglängd: upp till 1000 mm
  • Horisontell/Vertikal last: upp till 1200/200 kg
  • Hastighet: upp till 1200 mm/s
  • Acceleration: upp till 3000 mm/s²
  • AC servomotor, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Accuracy
Size
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Dust/Drip Proof
Rod End Thread
Mounting