Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VR12 * 1F, med instickskoppling och ventil serie

      
  • Maximalt arbetstryck: 1 MPa (145 psi)
  •   
  • Minsta arbetstryck: 0.05 MPa (7 psi)
  •   
  • Provtryck: 1,5 MPa (218 psi)
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -5°; till 60 °C (23°; till 140°; F) (utan frysning)
  •