Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Hart im Nehmen: Polyurethan-Schlauch der Serie TRBU-X259 ist leichter, flexibler und schwer entflammbar

Hart im Nehmen: Polyurethan-Schlauch der Serie TRBU-X259 ist leichter, flexibler und schwer entflammbar

Ob Maschinenbau, allgemeine Fertigung oder Automobilindustrie: Sollen Druckluft oder kühlendes Wasser an die richtige Stelle gelangen, braucht es dazu Verbindungskomponenten wie Schläuche. Neben den generell hohen Anforderungen an Beständigkeit, Flexibilität, einfacher Handhabung und hohen Durchflussraten, stellen einige Anwendungen besonders hohe Ansprüche. Darunter fällt etwa das Schweißen, wenn die verwendeten Schläuche dabei Schweißspritzern ausgesetzt sind. Hierfür hat SMC seine etablierte Serie TRBU noch einmal verbessert und liefert mit der Serie TRBU-X259 flexible und schwer entflammbare Schläuche, die dem UL-94 Standard entsprechen. Zudem sind sie noch flexibler, lassen sich sehr leicht montieren, bieten eine höhere Durchflussrate und sind zugleich sehr leicht.

Für den Medientransport von Wasser oder Druckluft kommen branchenweit Schläuche zum Einsatz, die je nach Anwendungsfall unterschiedlich hohe Anforderungen erfüllen müssen. So ist es unabdingbar, dass sie unter dem Risiko von Schweißspritzern nur schwer entflammbar sein dürfen, um eine sichere und zuverlässige Versorgung zu gewährleisten. Mit der Serie TRBU-X259 hat SMC jetzt seine bekannte Serie TRBU noch einmal umfangreich verbessert. Damit bietet der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung einen Polyurethan-Schlauch, der dank seiner doppelwandigen Konstruktion dem UL-94 Standard V-0 entspricht. Zudem verfügt er über höhere Biegsamkeit und Abriebfestigkeit, ist leichter, hat einen geringeren Außenquerschnitt und lässt sich ohne Entfernen der Außenschicht montieren.

Safety first: schwer entflammbar und abriebfest
Während die Außenwand bei den vorherigen TRBU-Serien aus Polyolefin bestand, greift SMC für die neue Serie TRBU-X259 auf einen anderen schwer entflammbaren Kunststoff zurück, der aber ebenso dem UL-94 Standard V-0 entspricht. Damit ist der Schlauch auch gegen große Hitzeeinwirkungen von außen beständig und kann etwa Punktschweißspritzern standhalten. Zusätzlich dazu verfügt die neue Serie über eine verbesserte Biegsamkeit und höhere Abriebfestigkeit. Der Schlauch kann daher für anspruchsvolle Applikationen verwendet werden und bietet zugleich eine lange Lebensdauer und hohe Prozesssicherheit. Die Innenwand besteht erneut aus Polyurethan.

Leicht, biegsam und mit hohem Durchfluss
Die Serie TRBU-X259 ist um bis zu 57 % leichter als der Vorgänger und hat dabei eine bis zu 37 % kleinere Querschnittsfläche (vgl. zur Serie TRBU-0805). Die zuvor erwähnte verbesserte Biegsamkeit macht den Schlauch auch noch flexibler. Die Kombination aus geringem Gewicht und Flexibilität bietet Anwendern eine ganze Reihe an Vorteilen. So ist er besonders gut für bewegliche Anwendungen etwa an Roboterarmen geeignet, da er durch die hohe Biegsamkeit kleinere Mindestradien erlaubt und das reduzierte Gewicht für eine geringere Massenträgheit sorgt. Letzteres ermöglicht sowohl einen schnelleren Arbeitstakt als auch ein höheres Werkstückgewicht. Zugleich besitzt der Schlauch einen größeren Innendurchmesser, wodurch die Serie TRBU-X259 eine um 69 % verbesserte Durchflussrate aufweist (vgl. zu den Serien TRBU1208 und TRBU1210-X259). Dadurch lässt sich die Verschlauchung kleiner dimensionieren – das spart Platz ebenso wie Kosten.

Weniger Aufwand durch einfache Montage
Die Verbesserungen beim Design der Serie TRBU-X259 wirken sich auch positiv auf die Montage aus. Denn hierzu muss der äußere Schlauch nun nicht mehr entfernt werden, was den Arbeitsaufwand und die dazu benötigte Zeit verringert. Zur Verbindung können Anwender auf Steckverbindungen der Serie KR-W2, Metallsteckverbindungen der Serie KQB2 sowie Klemmverschraubungen der Serie KF von SMC zurückgreifen. Geeignet für eine Betriebstemperatur von -20 bis 80 °C (Druckluft – vormals nur bis 60 °C) bzw. 0 bis 60 °C (Wasser – kein Gefrieren) ergeben sich je nach Betriebstemperatur unterschiedliche Betriebsdrücke: Die Spannbreite hierfür liegt zwischen max. 0,8 MPa (20 °C oder weniger) und max. 0,35 MPa (80°C). Zudem ist die Serie TRBU-X259 in acht unterschiedlichen Farben erhältlich, was eine klare Unterscheidung ermöglicht und Fehler bei der Verschlauchung vermeidet.

Der neue Schlauch der Serie TRBU-X259 bietet insgesamt mehr Sicherheit, mehr Durchfluss, mehr Flexibilität und eine einfachere Montage und ist damit eine durch und durch effiziente Verbesserung der TRBU-Serie. Anwender aus unterschiedlichen Branchen wie dem Maschinenbau, der Automobilindustrie oder der allgemeinen Fertigung können so auf eine zuverlässige Lösung zum Transport von Wasser oder Druckluft zurückgreifen.

 

 

Abbildung: Die PU-Schläuche der Serie TRBU-X259 entsprechen dank ihrer Außenwand aus schwer entflammbarem Kunststoff dem UL-94 Standard V-0 und sind so gegen Punktschweißspritzer geschützt. Daneben weisen sie eine verbesserte Biegsamkeit und Abriebfestigkeit auf und lassen sich noch leichter montieren.

Foto: SMC Deutschland GmbH
 

Mehr über SMC Deutschland

Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez

19.01.2023