Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Rundzylinder - CG1-Z

Ihr vielseitiger Partner

  • Reduzieren Sie Ihren Wartungsaufwand – Sauberes Profil
  • Einfache Integration in Ihre Anlage – Große Variantenauswahl vorhanden
  • Maximal flexibel in der Entwicklung und Montage – Kolbenstangen mit Außen- oder Innengewinde und verschiedene Befestigungsvarianten sind möglich.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 20 bis 100
  • Hübe bis 1500 mm
  • Elastische Dämpfung oder pneumatische Endlagendämpfung
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: ATEX, Batteriefertigung, Reinraum
  • Signalgeber montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Magnet
Montage
Baugröße
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Kolbenstangenende
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Staubgeschützte Spezifikation