Kleine Bauteile können leicht übersehen werden, sind aber oft entscheidend für Maschinen und Produktionsprozesse. Dazu gehören Schläuche, aber auch Fittinge wie sowie Drosselrückschlagventile, Durchfluss- oder Verzögerungsregler.
Flexibel, widerstandsfähig und FDA-konform: Die Schläuche von SMC
Schläuche werden in fast allen Produktionsprozessen eingesetzt. Sie sind den unterschiedlichsten, zum Teil aggressiven Medien ausgesetzt und müssen daher robust, langlebig und flexibel sein. Andererseits sollen sie über glatte Oberflächen verfügen, um Keimansammlungen auszuschließen und eine problemlose Reinigung zu ermöglichen. Hinzu kommen regulatorische Anforderungen und Hygienevorschriften für Branchen wie die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Vor allem weltweit eingesetzte Lösungen machen den Einsatz von Materialien unabdingbar, die nach internationalen Richtlinien wie der U.S. Food and Drug Administration (FDA) besonders lange haltbar sind und keine Inhaltsstoffe abgeben.
TUE - Doppelwandiger Schlauch für Medientransport unter widrigen Umständen
Widerstandsfähig gegen Flammen und Chemikalien und für die Beförderung von Luft, Wasser und inerten Gasen in Umgebungen, die Chemikalien ausgesetzt sind, z. B. in der Pharma- und Medizinindustrie, geeignet.
Die innere Schicht aus Polyurethan sorgt für gute Flexibilität, während die äußere Fluorpolymerschicht eine hohe Umgebungsbeständigkeit bietet.
Die Vorteile:
- Umweltbeständigkeit kombiniert mit Flexibilität
- FDA und UL 94 konform
- Besondere Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse durch Außenschicht aus Fluorpolymer
- Außendurchmesser von 4-12mm ermöglicht Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen
- Außenschicht in 4 Farbvarianten für unterschiedliche Schaltkreise und einfache Unterscheidung
TU/T/TS-X309 – Nachhaltiger Biomasse-Schlauch
Biegsamer Schlauch für ein CO₂-neutrales Schlauchsystem. Durch den Einsatz nachhaltiger Verbindungen auf Basis pflanzlicher Biomaterialien wird die Umwelt geschont.
Die Vorteile:
- Reduktion von CO₂ und Treibhausgasen
- Hergestellt aus Roh-Biomaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen - Pflanzliche Ursprünge wie Rizinussamen usw.
- Außendurchmesser von 2-12 mm ermöglicht Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen
- In drei Farben erhältlich
Superklein und präzise – SMC Drosselrückschlagventile
Für Anwendungen, die präzise und wiederholgenaue Bewegungen erfordern, setzen Unternehmen in allen Branchen auf Drosselrückschlagventile. Neben diesem Hauptaspekt gewinnen gleichzeitig die Forderungen nach Platzersparnis, Ressourcenschonung, Flexibilität und einfacher Bedienbarkeit immer mehr an Bedeutung und erfordern kompakte Konstruktionen.
JAS-S – kompakt und präzise mit Ziffernanzeige
- Deutlich kompaktere Bauweise
- Hohe Präzision
- Klare farbliche Unterscheidung am Einstellkopf und am Druckring
- Schnelle und flexible Montage
AS-R/-Q – Druckverringerung & Drucklufteinsparung
- Nachhaltigkeit: Reduzierung des Druckluftverbrauchs um bis zu 25% beim Einsatz beider Ventile
- Einfache Montage und Einstellung wie bei einem herkömmlichen Drosselrückschlagventil
- Kostenersparnis: Reduzierter Luftdruck bedeutet weniger Energieverbrauch und geringere Kosten
- Zylindergrößen ab 30mm: Amortisation in weniger als einem Monat
Präzise Steuerung in Echtzeit
Verzögerungsregler werden in pneumatischen Systemen eingesetzt, um die Geschwindigkeit von beweglichen Teilen oder Aktuatoren zu steuern. Sie ermöglichen eine sanfte und kontrollierte Bewegung, indem sie den Luftstrom in oder aus einem Zylinder steuern. Dadurch werden Stöße und ruckartige Bewegungen vermieden, was zu einer längeren Lebensdauer von Maschinen und Komponenten führt.
Die Verzögerungsregler von SMC für sanfte Bewegungen:
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit führen zu geringeren Ausfallraten und längeren Wartungsintervallen
- Einstellbar – die Geschwindigkeit der Bewegungen kann präzise angepasst werden
- Kompakte Bauweise - bis zu 76 % Platzersparnis
- Konzipiert für die Integration in bestehende Systeme