Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Elektropneumatische Regler – Serie ITV
Stufenlose, hochpräzise Regelung des Luftdrucks oder Durchfluss, kombiniert mit kompakter, leichter Bauweise. Mit diesen Vorteilen punkten die elektropneumatischen Regler von SMC in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen und ermöglichen eine genaue und damit sichere Prozessüberwachung. Durch die Druck- oder Durchflussregelung über elektrische Signale kann der Druck oder Durchfluss dynamisch angepasst und automatisch auf den optimalen Wert geregelt werden. So sorgen unsere Druck- oder Durchflussregler für sichere, effiziente und damit nachhaltige Prozesse. Dank hohem Automatisierungsgrad und kompaktem Design bestens für zahlreiche Industrie 4.0-Anwendungen geeignet. Ein weiterer Vorteil: Über verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie IO-Link CC-Link, DeviceNet® oder PROFIBUS DP können Sie unsere Regler an übergeordnete Steuerungen anbinden und in Ihre Automatisierung integrieren. Der IO-Link-Port erlaubt die Ansteuerung der Regler über verschiedene Feldbussysteme, was Anwendern die Anbindung an vorhandene Steuerungen ermöglicht und für einen hohen Automatisierungsgrad sorgt. Diese ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Kombination mit der präzisen Druckregelung sowie zahlreichen Modellvarianten bietet die nötige Flexibilität zum zukunftsorientierten Einsatz.
Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.
Ob Luft, Sauerstoff oder Stickstoff; ob Lebensmittel-, Automobilindustrie oder Maschinenbau. Von der Materialbearbeitung mit Faserlaser über das Streckblasen von PET-Flaschen bis hin zur Kontrolle der Wickelspannung in der Druckerei – wir haben mit unserer großen Auswahl unterschiedlicher Regler-Modelle immer die passende Lösung für Sie:
Druckreglung bis zu 0,9 MPa mit verschiedenen Kommunikationsoptionen
Automatische Kontrolle des Durchflusses bis zu 100 l/min
Automatische Steuerung des Durchflusses bis zu 1000 l/min